Eaton XIOC Stecker für XIOC Zählermodule, 30polig, 4m
| Produktname |
Eaton XIOC Zubehör Stecker
|
| Katalognummer |
262248
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
Request filed for UL and CSA
|
| Kataloghinweise |
Für jedes digitale und analoge Modul sowie für modulare XC-SPS ist ein 18-poliger Anschlussstecker erforderlich.
|
| EAN |
4015082622480
|
| Modellcode |
XIOC-TERM30-CNT4
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Benutzt mit |
XIOC-2CNT-100KHZ
XIOC-1CNT-100KHZ |
Support
Contact us
+359884477015