Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262549
XIOC-8AI-I2

Eaton XIOC Analoge Eingangskarte für XC100/200, 24 V DC, 8AI (4-20mA)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XIOC Zubehör Eingangskarte
Katalognummer
262549
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.135 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA File No.: 012528
CSA
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 0-M
UL508
IEC/EN 61131-2
UL
CE
EN 50178
UL Category Control No.: NRAQ
EAN
4015082625498
Modellcode
XIOC-8AI-I2

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C

Kommunikation

Anschlussart
2-adrig geschirmtes Kabel (≤ 20 m)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
Max. 0,5 W
Stromversorgung
24 V DC (-15/+20 %), ca. 150 mA
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Analogausgänge konfigurierbar
Analogeingänge konfigurierbar
Eingang, Strom

Allgemeine Informationen

Zulässiger Bereich
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
Stromverbrauch
100 mA (typ.), intern (5 V DC), Eingänge
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Auflösung
12 Bit (digital)
Typ
Analogmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
Anzahl der Kanäle
8, Eingang

Eingang / Ausgang

Wandlungszahl
≤ 5 ms
Eingang
8 Eingänge (4 - 20 mA)
Eingangsstrom
4 - 20 mA
Anzahl Eingänge (analog)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Gesamtfehler
≤ ±1 % (des vollständigen Werts), Eingänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Analogeingänge: Optoentkoppelt
Analogausgänge: nein

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
  • Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
  • Steckbarer Klemmenblock

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015