Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264903
PL7-C20/2-DC

Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB. PL7, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 20 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 10 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB
Katalognummer
264903
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
35.4 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082649036
Modellcode
PL7-C20/2-DC

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
PL7
Leitungsschutzschalter

cLieferprogramm

Stromstärkewert
20 A
Anwendung
Schaltgeräte für DC-Anwendungen
Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PL7

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Spannungsart
Gleichstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.