Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265289
Z-S240/W

Eaton Z-S Stromstoßschalter, 240 AC, 1 W, 16 A, 50 Hz, 1HP

Listenpreis EUR60.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Z-S impulse relay
Katalognummer
265289
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082652890
Modellcode
Z-S240/W

Produktspezifikationen

Polzahl
1-polig
Montageart
DIN-Schiene
Steuerspannung 1 Typ
AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Steuerspannung 1 - max.
240 V
Steuerspannung 1 - min.
240 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.5 W
Glühlampenlast - max.
1980 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1020 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1820 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1105 VA
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Bemessungsschaltstrom
16 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,5 W
Versorgungsspannung - max.
240 V
Versorgungsspannung - min.
24 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
24 A
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Betriebsart
Handbedienung möglich
Steuerspannung 2 Typ
AC
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mechanischer Schalter

Produktspezifikation exportieren