Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 63A, N, Rahmen 1, 4-A63
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
265815
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84.5 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1.318 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| EAN |
4015082658151
|
| Modellcode |
NZMN1-4-A63
|
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM1
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetische Rückstellung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
14,17 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Nennstrom des Neutralleiters |
200 % des Phasenleiters
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
10 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
6 A
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) |
50 A - 63 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
63 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
50 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
630 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
378 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
DNI-Hutschienenmontage optional Fest |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 35 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 35 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M6 an rückseitiger Verschraubung Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |