Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 3p 200 A BG2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
266009
|
| Produkt Länge/Tiefe |
142 mm
|
| Produkthöhe |
185 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
1.928 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| EAN |
4015082660093
|
| Modellcode |
N2-200
|
| Funktionen |
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional Lasttrennschalter / Hauptschalter |
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N2
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter Motorantrieb optional Ausführung als NOT-AUS-Installation |
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Lasttrennschalter
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
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
30,72 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
200 A
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsfrequenz |
50 bis 60 Hz
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung |
100 kA bei 400/415 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL 80 kA bei 690 V |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung |
80 kA bei 690 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL 100 kA bei 400/415 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsfrequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
110 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
250 A (690 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
250 A (415 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
5.5 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3,5 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.5 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.5 kA
|
| Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max. |
250 A gL
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP20 (Basisschutztyp, im Bereich der HMI-Geräte)
Sonstige |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) IP20 |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Installation der Verteilung Fest Zwischeneinbau Bodenmontage |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Max. 8 Lamellen à 15,5 mm x 0,8 mm (2x) an der Rahmenklemme |