Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266139
LSM-11S/S

Eaton Moeller® series LSM Sicherheitspositionsschalter, LS(M)-…, Federstab, Komplettgerät, 1 S, 1 Ö, Sprungschaltglied - ja, Gelb, Metall, Cage Clamp, -25 - +70 °C

Listenpreis EUR54.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LSM Sicherheitspositionsschalter
Katalognummer
266139
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.193 kg
Zertifikat(e)
DNV
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
Kataloghinweise
  • Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
  • Der Einsatz des Produktes in Ozon- und UV-belasteten Bereichen oder Minus-Temperaturen im ungeschützten Außenbereich (z. B. Höhe über 1.000 m, ungeschützte Sonneneinstrahlung) kann zu einer Reduzierung der Schutzart führen. Der Kunde / Anwender muss die Gesamtapplikation entsprechend validieren. Gegebenenfalls ist der Einsatz der LS-…-CC (Cold-Climate) Varianten zu prüfen.
EAN
4015082661397
Modellcode
LSM-11S/S

Betätigungselement

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0 N/8,0 N
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Betätigerlänge
126 mm
Betätigertyp
Federwelle

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusefarbe
Gelbe Abdeckung
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
Sprungschaltglied
Schaltfunktionstyp
Sprungschaltglied

Allgemeine Informationen

Anschlussart
Cage Clamp
Schutzart
IP66/IP67
NEMA sonstige
Lebensdauer
8.000.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Federstab
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Typ
Positionsschalter

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Produktspezifikation exportieren