Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2720BF

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch, 15A, Brass, Flush mount, Single-pole, One single-pole switch and one three-way switch, 277 Vac

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27S toggle switch
Catalog Number
2720BF
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
2 lb
UPC
662276381803

Produktspezifikationen

Type
One single-pole switch and one three-way switch
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
15A
Material
Brass
Mounting style
Flush
Number of poles
Single-pole
Voltage rating
277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.