Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

Pauluhn Interner Kippschalter

Der interne Kippschalter Pauluhn der Baureihe Crouse-Hinds wurde für Innenraumanwendungen in der Schifffahrt entwickelt. Er entspricht der Schutzart IP20 und ist in verschiedenen Konfigurationen lieferbar, z. B. einpolig, zweipolig, dreiwege, vierwege, Schalter/Steckdose oder Schalter/Kontrollleuchte.

Die Geräte mit 15 A und 20 A sind in gegossenem Marinemessing, kupferfreiem Aluminium oder nichtmetallischer Ausführung lieferbar.

Zertifizierungen und Konformität

  • Konform mit IP20
  • ABS

Gestaltungsmerkmale

  • Auswahl zwischen einpoligen, zweipoligen, drei- oder vierwege Schaltern, Schalter-/Steckdosen-Kombinationen oder Schalter-/Kontrollleuchten-Kombinationen
  • Auswahl an korrosionsbeständigen Gehäusen aus gegossenem Marinemessing, kupferfreiem Aluminium oder nichtmetallischem Material
  • Die Kontrollleuchte leuchtet bei Aktivierung des Schalters
  • Einbau-Ausführungen lieferbar

Standard-Materialien

  • Gehäuse – gegossenes Marinemessing, kupferfreies Aluminium, nichtmetallisch
  • Abdeckung – Messing; Edelstahl; nichtmetallisch
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close