Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

Pauluhn Wetterfester Kippschalter

Die wetterfesten Kippschalter Pauluhn der Baureihe Crouse-Hinds sind in 15, 20 oder 30 Ampere in einer Vielzahl von Schaltertypen lieferbar, einschließlich ein- oder zweipoligen, drei- oder vierwege Einheiten.

Die Schalter sind für feuchte oder nasse Bereiche nach IP52 zugelassen und die Abdeckung kann verriegelt werden, um die Zugänglichkeit einzuschränken.

Zertifizierungen und Konformität

  • Konform mit IP52
  • ABS

Gestaltungsmerkmale

  • Wetterfester Kippschalter
  • Die Abdeckung kann geschlossen werden, um die Zugänglichkeit einzuschränken
  • Große Auswahl an Schaltertypen in ein- oder zweipoligen, drei- oder vierwege Einheiten
  • Hochbelastbare Montagepads
  • Die Neopren-Dichtung ist ölbeständig und bietet eine wasserdichte Abdichtung
  • Silikonschmierstoff für Abdeckungsschrauben und Flansche
  • Schalter mit Nennstromstärken von 15, 20 oder 30 Ampere

Standard-Materialien

  • Kasten – Gegossenes kupferfreies Aluminium
  • Abdeckung – Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
  • Hardware – Edelstahl
  • Dichtungsring– einteiliges Neopren
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close