Eaton Moeller® series DILA Hilfsschütz, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILA Steuerrelais
|
| Katalognummer |
276365
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.237 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 VDE UL CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CE CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 EN 60947-5-1 IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| EAN |
4015082763657
|
| Modellcode |
DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
|
| Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
|
| Ausstattung: |
Positive operation contacts
|
| Anwendung |
Hilfsschütze
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Schockfestigkeit |
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
| Montageart |
Schraube
|
| Schalthäufigkeit |
9000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
DILA Relais
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 4) mm², Schraubklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Schraubklemmen
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe) 3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 4 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 4 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 2 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 16 A |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
|
| Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
24 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
24 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
3,4 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
380 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
440 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
440 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
15 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
9 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Codenummer |
31E
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
λ < 5 x 10-7 (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
3
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
15.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|