Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

277761
Modellcode: DILM40(600V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, 600 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277761
Produkt Länge/Tiefe
132.1 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.872 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
EAN
4015082777616
Modellcode
DILM40(600V60HZ)

Features & Functions

Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Rahmengröße
FS3
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
1.9 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 14 - 1, Doppelt 14 - 2, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
400 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
60 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
14 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
45 A
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
560 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
13.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
28 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
23 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
9.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
10 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
12 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
125 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
80 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
50 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
112 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
45 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
55 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
50 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
125 A

Magnet system

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
149 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
178 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
19 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
12 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
13 ms

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Safety

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W