Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 30 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
277891
|
| Produkt Länge/Tiefe |
132.1 mm
|
| Produkthöhe |
115 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.872 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
CE UL 60947-4-1 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| EAN |
4015082778910
|
| Modellcode |
DILM65(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Schockfestigkeit |
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms |
| Höhenlage |
Max. 2.000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
180 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
72 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
83 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
80 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
200 A
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
17.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
5.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
65 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4.1 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
650 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
650 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
650 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
370 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
910 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
98 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
37 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
72 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
72 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
16 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
|
| Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8.000 V AC
|
| Widerstand je Pol |
1.9 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Rahmengröße |
FS3
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
wechselstrombetätigt: 0,6 bis 0,3 x UC, wechselstrombetätigt
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
149 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
178 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
19 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
120 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
18 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
12 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
13 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
20 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
25 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
50 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
60 HP
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, 250 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 150 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 100 A max. LS, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 150 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
250 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
100 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
125 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
80 A gG/gL
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
30 HP, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 40 A, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 32.2 A, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 42 A, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 15 HP, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 40 HP, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) 41 A, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
88 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
88 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
88 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
88 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
88 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel 1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel 1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel 2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Einfach 14 - 1, Zweifach 14 - 2, Hauptleiter
18 - 14, Hilfsleiterkabel |