Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

277892
Modellcode: DILM65(190V50HZ,220V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 30 kW, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Listenpreis EUR362

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277892
Produkt Länge/Tiefe
132.1 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.872 kg
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Listed
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL
CSA File No.: 012528
CE
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
EAN
4015082778927
Modellcode
DILM65(190V50HZ,220V60HZ)

Features & Functions

Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Rahmengröße
FS3
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
1.9 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Volle Spannung ohne Umkehrung mittlerer Leistungsschütz
Benutzt mit
kombinierbar mit den Hilfsschaltern: DILM150-XHI(V), DILM1000-XHI(V)
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussklemmen
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 14 - 1, Doppelt 14 - 2, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
370 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
72 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
72 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
65 A
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
39 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
41 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
47 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 250 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 150 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 150 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
100 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
125 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
80 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
180 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
72 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
83 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
80 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
200 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
88 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Magnet system

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme
30 kW
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
149 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
178 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
19 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
220 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
12 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
13 ms
Spulenspannung
190-220 V AC, 50/60 Hz

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
60 HP

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Safety

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Special purpose ratings

Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
88 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
88 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
15 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
40 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
10 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
88 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
88 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
17.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
5.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
65 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

mCAD model

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.