Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB FAZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 2 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Katalognummer |
278748
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.226 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 235
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) North America (UL recognized, CSA certified) CSA (File No. 204453) IEC/EN 60947-2 CSA (Class No. 3215-30) UL (File No. E177451) CE marking IEC/EN 60898 UL 1077 EN45545-2 IEC 61373 |
| EAN |
4015082787486
|
| Modellcode |
FAZ-C2/2
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
FAZ |
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
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
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,8 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Zulässige Vorsicherung - max. |
125 A gL/gG
|
| Ausschaltvermögen |
10 kA (UL1077)
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsschaltvermögen |
7.5 kA
|
| Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max. |
440 VAC
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen im Betrieb (IEC/EN 60898-1) – Ics |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen im Betrieb (IEC/EN 60947-2) – Ics |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
15 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) bei max. Nennspannung |
10 kA
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Betriebsspannung |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nennspannung (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
480 Y/277 V AC; 96 V DC
|
| Nennspannung (UL) |
480Y/277 V
|
| Nennspannung bei DC |
60 V DC (pro Pol)
|
| Spannungsart |
AC
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
UL/CSA-Typ: - IP20 (IEC) IP40 (wenn montiert) |
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Einbaubreite |
17,5 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
17,5 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel |
10 mm² (2x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul- und Liftklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|