Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279012
FAZ-K13/3N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB Leitungsschutzschalter (MCB), 13 A, 3p + N, Charakteristik: K

Listenpreis EUR199.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Katalognummer
279012
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.423 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
EN45545-2
IEC 61373
EAN
4015082790127
Modellcode
FAZ-K13/3N

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zubehör möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %

cLieferprogramm

Stromstärkewert
13 A
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Auslösecharakteristik
K
Auslösecharakteristik
K
Typ
  • FAZ
  • Leitungsschutzschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
8,1 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Zulässige Vorsicherung - max.
125 A gL/gG
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Betriebsschaltvermögen
7.5 kA
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Selektivitätsklasse
3
Betriebsspannung
240 V AC / 415 V AC
Nennspannung bei DC
60 V DC (pro Pol)
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP40 (wenn montiert)
IP20
Gehäusebreite
80 mm
Rahmen
45 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Einbaubreite
17,5 mm
Einbaubreite je Pol
17,5 mm
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
25 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte der Schraubklemmen für das Hauptkabel
10 mm² (2x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
Authenticate before accessing Test Reports
Document Name Description Action
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.