Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

281544
XIOC-4AI-2AO-U1-I1

Eaton XIOC Analoges E/A-Modul für XC100/200, 24 V DC, 4AI, 2AO(0-10V, 0-20mA)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XIOC I/O-Modul
Katalognummer
281544
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E135462
UL508
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 0-M
UL
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRAQ
CE
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M
EN 50178
EAN
4015082815448
Modellcode
XIOC-4AI-2AO-U1-I1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C

Kommunikation

Anschlussart
Steckbarer Klemmenblock, Ausgänge
Schnittstellen
Abschlusswiderstand: ≤ 2 kΩ

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.9 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
Max. 1,9 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Ausgänge

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Eingang, Strom
Ausgang, Spannung
Ausgangssignal konfigurierbar
Analogausgänge konfigurierbar
Eingang, Spannung
Ausgang, Strom
Analogeingänge konfigurierbar

Allgemeine Informationen

Zulässiger Bereich
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
Stromverbrauch
100 mA (typ.), intern (5 V DC), Eingänge
200 mA, extern, Ausgänge
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Auflösung
  • 12 Bit
  • 14 Bit (Analogausgänge, Strom)
Typ
Analogmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
Anzahl der Kanäle
4, Eingang

Eingang / Ausgang

Wandlungszahl
< 1 ms
1 ms
Eingang
4 Eingänge (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Eingangsstrom
0 - 20 mA
Eingangsimpedanz
40 kΩ
Eingangsspannung
0 - 10 V DC (Eingangsmodule)
Anzahl Eingänge (analog)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Ausgang
2 Ausgänge (0 - 10 V, 0 - 20 mA)
Ausgangsstrom
Max. 0,02 A
Ausgangsspannung
0 - 10 V DC
Gesamtfehler
Typ. 0,4 %, Ein-/Ausgänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Analogausgänge: nein
Analogeingänge: nein
Zwischen Eingängen und Ausgängen: nein

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
  • Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
  • Steckbarer Klemmenblock

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015