Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 33,3 kVar, 48 V 50 Hz
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
294044
|
| Produkt Länge/Tiefe |
147 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
1.02 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 EN 60947-4-1 VDE CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 CSA IEC/EN 60947 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL |
| EAN |
4015082940447
|
| Modellcode |
DILK33-10(48V50HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert) |
180 x Ie
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
45 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)
50 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 45 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 50 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 50 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 50 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 45 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 45 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
33.3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 525 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Vorwiderstände
|
| Anwendung |
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Lebensdauer, elektrisch |
150.000 Schaltspiele
|
| Schalthäufigkeit |
120 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1.15 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
45 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
45 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
1,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
50 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
40 ms
|
| Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung |
20 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
48 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 40 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 50 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 48 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 48 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Segmente x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (2,5 - 16) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (2,5 - 35) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
12 - 2, Hauptleiter
|