Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300100
Modellcode: 01.E70.16VG.16.S.P

Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 70.16VG.16.S.P, 16VG, Glasfaservlies (VG), 232 psi (16 bar), Größe: 70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300100
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E70.16VG.16.S.P

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
70
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.