Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 90.3VG.HR.E.P.-, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 90
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300103
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produktgewicht |
0.36 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3724
ISO2941 ISO16889 ISO3723 ISO2942 ISO3968 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E 90.3VG.HR.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
90
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|