Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 90.25VG.30.E.P.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 90
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300108
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produktgewicht |
0.18 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3723
ISO3724 ISO2942 ISO3968 ISO2941 ISO16889 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E90.25VG.30.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
90
|
| Abscheiderate |
20,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|