Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300112
01.E 90.25G.HR.E.P.VA

Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 90.25G.HR.E.P.VA, 25 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300112
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2941
ISO2942
ISO3968
ISO2943
Modellcode
01.E 90.25G.HR.E.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
90
Rückhalterate
25,0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.