Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300115
01.E 90.40G.HR.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 90.40G.HR.E.P, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 2320 psi (160 bar), Größe: 90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300115
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 90.40G.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
90
Rückhalterate
40.0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.