Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 150.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 150
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300138
|
| Produkt Länge/Tiefe |
285 mm
|
| Produktgewicht |
0.47 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3724
ISO2941 ISO16889 ISO2942 ISO3723 ISO3968 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E 150.10VG.HR.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
150
|
| Rückhalterate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|