Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300141
Modellcode: 01.E150.25VG.30.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 150.25VG.30.E.P, 25VG, Glasfaservlies (VG), 435 psi (30 bar), Größe: 150

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300141
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E150.25VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
150
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.