Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 170.3VG.HR.E.P.-, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 170
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300146
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produktgewicht |
0.58 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO16889
ISO3723 ISO3724 ISO2942 ISO2941 ISO3968 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E170.3VG.HR.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
170
|
| Abscheiderate |
5.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|