Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300176
01.E 210.10VG.16.S.P.-

Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 210.10VG.16.S.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 210

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300176
Produkt Länge/Tiefe
220 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO3724
ISO2942
ISO16889
ISO3723
ISO2941
ISO2943
Modellcode
01.E 210.10VG.16.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
210
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.