Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 210.25VG.16.S.P.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 210
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300181
|
| Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
| Produktgewicht |
0.454 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO16889 ISO3723 ISO2942 ISO3724 ISO3968 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E210.25VG.16.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
210
|
| Abscheiderate |
20,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|