Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300187

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 240.10VG.30.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 240

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300187
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produktgewicht
0.466 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO3968
ISO2941
ISO16889
ISO2942
ISO3724
ISO2943
Modellcode
01.E 240.10VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
240
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.