Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 330.25G.16.S.P, 25G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 232 psi (16 bar), Größe: 330
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300221
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produktgewicht |
0.66 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E 330.25G.16.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
25 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
330
|
| Rückhalterate |
25.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|