Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300231

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 360.10VG.30.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 360

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300231
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produktgewicht
0.64 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3968
ISO3724
ISO2942
ISO3723
ISO16889
ISO2943
Modellcode
01.E360.10VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
360
Abscheiderate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.