Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 425.16VG.16.S.P, 16VG, Glasfaservlies (VG), 16 bar (232 psi), Größe: 425
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300253
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produktgewicht |
0.97 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E425.16VG.16.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
| Filterweiten |
16 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
425
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|