Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300265
Modellcode: 01.E600.10VG.30.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 600.10VG.30.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 600

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300265
Produkt Länge/Tiefe
349.5 mm
Produktgewicht
1.056 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO16889
ISO2942
ISO3724
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO2943
Modellcode
01.E600.10VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
600
Abscheiderate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.