Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300689
Modellcode: 01.E320.16VG.16.S.P.-

Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 320.16VG.16.S.P.-, 16 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 320

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300689
Produkt Länge/Tiefe
315 mm
Produktgewicht
0.726 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO16889
ISO2941
ISO3724
ISO2942
ISO3723
ISO2943
Modellcode
01.E320.16VG.16.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
320
Abscheiderate
15.0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.