Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 240.25G.30.E.P.-, 25 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 240
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
302214
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produktgewicht |
0.452 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2942
ISO3968 ISO3723 ISO2941 ISO3724 ISO16889 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E240.25G.30.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
25 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
240
|
| Abscheiderate |
25.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|