Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302217
Modellcode: 01.E240.40G.30.E.P.-

Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E.240.40G.30.E.P.-, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 30 bar (435 psi), Größe: 240

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
302217
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produktgewicht
0.44 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E240.40G.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
240
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.