Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303152
Modellcode: 01.E900.16VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 900.16VG.HR.E.P.-, 16VG, Glasfaservlies (VG), 2320 psi (160 bar), Größe: 900

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
303152
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produktgewicht
2.12 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E900.16VG.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
900
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.