Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 120.3VG.16.S.P, 3VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 120
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
303263
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produktgewicht |
0.28 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E 120.3VG.16.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
120
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|