Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303733
IZM-KLP-SO-CES-1

IZM-KLP-SO-CES-1 Tastensperre Safe-OFF, CES-Bereitstellung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 sonstiges Zubehör
Katalognummer
303733
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.306 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238192560
Modellcode
IZM-KLP-SO-CES-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
CES-Installations-Kit, ohne Schließzylinder und Schlüssel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.