Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303755
Modellcode: 01.E425.3VG.16.S.P.-

Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 425.3VG.16.S.P, 3VG, Glasfaservlies (VG), 232 psi (16 bar), Größe: 425

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
303755
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E425.3VG.16.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
425
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.