Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303806
+IZM-SR110AD-1

+IZM-SR110AD-1 Federauslöser, 110 - 127 V AC / DC

Listenpreis EUR442.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Einschaltmagnet
Katalognummer
303806
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
9010238192980
Modellcode
+IZM-SR110AD-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Montagemethode
Steckeinheit
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
110–127 V AC (50/60 Hz)
110–125 V DC
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
  • Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.