Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303840
+IZM-RA-1

+IZM-RA-1 Option, Reset, automatisch, Wiedereinschaltsperre

Listenpreis EUR124.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 sonstiges Zubehör
Katalognummer
303840
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193291
Modellcode
+IZM-RA-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
Typ
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.