Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303850
IZM-OC-1

IZM-OC-1 Schaltspielzähler

Listenpreis EUR416.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 sonstiges Zubehör
Katalognummer
303850
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.431 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193369
Modellcode
IZM-OC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Motorantrieb

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.