Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304503
01.N 100.80G.16.S.P.-

Eaton 01.N Inline-Filterelemente, 01.N 100.80G.16.S.P., 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 100

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Inline-Filterglied Eaton 01.N
Katalognummer
304503
Produkt Länge/Tiefe
198 mm
Produktgewicht
0.388 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Modellcode
01.N 100.80G.16.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente
Filterweiten
80 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
100
Rückhalterate
80,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.