Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304782
01.NL 630.80G.30.S.P.-

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 630.80G.30.S.P, 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 30 bar (435 psi), Größe: 630

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
304782
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NL 630.80G.30.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente
Filterweiten
80 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
630
Rückhalterate
80,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.