Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

305884
FAZ-C35/1-RT-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. C, 35A, 1-polig, RT

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Katalognummer
305884
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.128 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
EAN
9010238216891
Modellcode
FAZ-C35/1-RT-DC

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich

cLieferprogramm

Stromstärkewert
35 A
Polzahl
1-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
1
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • FAZ-DC
  • Leitungsschutzschalter

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Selektivitätsklasse
3
Spannungsart
Gleichstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
75.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Einbaubreite
17,7 mm
Einbaubreite je Pol
17,7 mm
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
25 mm² (1x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.