Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

308055
01.TS 210.25VG.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Saugfilterelemente, 01.TS 210.25VG.-.B.-.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), , , Größe: 210

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Saugfilterglied Eaton 01.AS/TS
Katalognummer
308055
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produktgewicht
0.64 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3968
ISO3724
ISO2943
Modellcode
01.TS 210.25VG.-.B.-.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Tank-/Saugfilterelemente
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngrösse
210
Rückhalterate
20,0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.