Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

310835
01.NL 250.10VG.30.E.V.-

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 250.10VG.30.E.V.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Viton, 30 bar (435 psi), Größe: 250

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
310835
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produktgewicht
0.962 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2942
ISO16889
ISO2941
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Modellcode
01.NL 250.10VG.30.E.V.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Dichtungen aus Viton
Nenngrösse
250
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.