Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

310869
01.E 1201.10VG.10.S.P.-

Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 1201.10VG.10.S.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 145 psi (10 bar), Größe: 1201

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
310869
Produkt Länge/Tiefe
503 mm
Produktgewicht
3.936 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO2942
ISO2943
Modellcode
01.E 1201.10VG.10.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
1201
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.