Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 630.3VG.30.S.P, 3VG, Glasfaservlies (VG), 435 psi (30 bar), Größe: 630
| Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
| Katalognummer |
311068
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NL 630.3VG.30.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
630
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|